925-168J-51PT
Amphenol RF
Connectors
SMPM Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/smpm_connectors/925_168j_51pt.prj},{NB=925-168J-51PT},{SHA256=sL2mikwK1NI1EDPAaRRv9y8ZcpQY/pPPdcJfnBvGiU4=},{INAME=00664__9252d168j2d51pt},{PN=925-168J-51PT},{DESC=RF Connector SMPM Right Angle PCB Full Detent Jack Surface Mount 50 Ohm Tape and Reel},{BF=Gold},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=6},{TMAX=155},{TMIN=-55},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Right Angle},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=100},{TS=PCB - Surface Mount},{DT=Full Detent},{SC=Microminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
925-168J-51PT
Bill of material
925-168J-51PT
Part Number
925-168J-51PT
Description
RF Connector SMPM Right Angle PCB Full Detent Jack Surface Mount 50 Ohm Tape and Reel
Body Finish
Gold
Body Material
Brass
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Operating Level
Performance
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
6
Temp Max
155
Temp Min
-55
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Right Angle
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Push-on
Mating Cycles
100
Termination Style
PCB - Surface Mount
DetentType
Full Detent
Size Category
Microminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성