SMP-MSSB-PCS-17
Amphenol RF
Connectors
SMP Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/smp_connectors/smp_mssb_pcs_17.prj},{NB=SMP-MSSB-PCS-17},{SHA256=jjYUdrPg9sj8p9yotaRIW8BTUUjI/ZAaEle4ai3DM3E=},{INAME=00617__smp2dmssb2dpcs2d17},{PN=SMP-MSSB-PCS-17},{DESC=RF Connector SMP Straight PCB Smooth Bore Jack Surface Mount 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=LCP},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=20},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=1000},{TS=PCB - Surface Mount},{DT=Smooth Bore},{SC=Microminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
SMP-MSSB-PCS-17
Bill of material
SMP-MSSB-PCS-17
Part Number
SMP-MSSB-PCS-17
Description
RF Connector SMP Straight PCB Smooth Bore Jack Surface Mount 50 Ohm
Body Finish
Gold
Body Material
Brass
Impedance
50
Insulator Material
LCP
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Operating Level
Performance
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
20
Temp Max
85
Temp Min
-40
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Gold
Contact Material
Brass
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Push-on
Mating Cycles
1000
Termination Style
PCB - Surface Mount
DetentType
Smooth Bore
Size Category
Microminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성