901-9531-1
Amphenol RF
Connectors
SMA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/sma_connectors/901_9531_1.prj},{NB=901-9531-1},{SHA256=LpQ9nUFahGwEiielNUxbRT+7Viazln/AMFRwqkYcGaU=},{INAME=00579__9012d95312d1},{PN=901-9531-1},{DESC=RF Connector SMA Right Angle Crimp Plug RG-55 RG-142 RG-223 RG-400 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Stainless Steel},{CG=C1},{CT=RG-55,RG-142,RG-223,RG-400,Belden 83242,Times SF-142B},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=12.4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Right Angle},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=100},{TS=Cable - Crimp},{AT=CTL-3},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
901-9531-1
Bill of material
901-9531-1
Part Number
901-9531-1
Description
RF Connector SMA Right Angle Crimp Plug RG-55 RG-142 RG-223 RG-400 50 Ohm
Body Finish
Gold
Body Material
Stainless Steel
Cable Group
C1
Cable Type
RG-55,RG-142,RG-223,RG-400,Belden 83242,Times SF-142B
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Operating Level
Commercial
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
12.4
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Right Angle
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
100
Termination Style
Cable - Crimp
Assembly Tool
CTL-3
Size Category
Subminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성