901-10510-1
Amphenol RF
Connectors
SMA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/sma_connectors/901_10510_1.prj},{NB=901-10510-1},{SHA256=qWc12buWs10gzLdXTn8ysjTn6njjfaEPzHoHWfUEARM=},{INAME=00555__9012d105102d1},{PN=901-10510-1},{DESC=RF Connector SMA PCB End Launch Jack 50 Ohm 0.062 PCB Sq Flange High Freq 0.010 Pin},{BF=Gold},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=26.5},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=PCB - End Launch},{PCBTMAX=0.110 Inches (2.79 mm)},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
901-10510-1
Bill of material
901-10510-1
Part Number
901-10510-1
Description
RF Connector SMA PCB End Launch Jack 50 Ohm 0.062 PCB Sq Flange High Freq 0.010 Pin
Body Finish
Gold
Body Material
Brass
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
26.5
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
500
Termination Style
PCB - End Launch
PCB Thickness Max
0.110 Inches (2.79 mm)
Size Category
Subminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성