901-10011
Amphenol RF
Connectors
SMA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/sma_connectors/901_10011.prj},{NB=901-10011},{SHA256=Lwqki0n333frox1ubnf9YqeEF0h9JfP2682bU0rHbEg=},{INAME=00543__9012d10011},{PN=901-10011},{DESC=RF Connector SMA Straight Crimp Plug RG-8X Times LMR-240 Optimized 50 Ohm},{BF=Passivated},{BM=Stainless Steel},{CG=X},{CT=RG-8X,Times LMR-240,Times LMR-240 UltraFlex,Belden 9258},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=12.4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=100},{TS=Cable - Crimp},{AT=CTL-3},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
901-10011
Bill of material
901-10011
Part Number
901-10011
Description
RF Connector SMA Straight Crimp Plug RG-8X Times LMR-240 Optimized 50 Ohm
Body Finish
Passivated
Body Material
Stainless Steel
Cable Group
X
Cable Type
RG-8X,Times LMR-240,Times LMR-240 UltraFlex,Belden 9258
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
12.4
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
100
Termination Style
Cable - Crimp
Assembly Tool
CTL-3
Size Category
Subminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성