031-2677-1
Amphenol RF
Connectors
RP-Triax Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/rp_triax_connectors/031_2677_1.prj},{NB=031-2677-1},{SHA256=+pG8zZMu1DNCb5HdsZFgpw5Pa1urifqbycsF/G2Ouuw=},{INAME=00495__312d26772d1},{PN=031-2677-1},{DESC=RF Connector RP-Triax Straight Jack Flat Tab Bulkhead Non-Constant Impedance Hermetic},{BF=Silver},{BM=Brass},{IMPEDANCE=Non-Constant},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=Bulkhead - Rear Mount},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=0.5},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Nickel},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=Flat Tab},{SC=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
031-2677-1
Bill of material
031-2677-1
Part Number
031-2677-1
Description
RF Connector RP-Triax Straight Jack Flat Tab Bulkhead Non-Constant Impedance Hermetic
Body Finish
Silver
Body Material
Brass
Impedance
Non-Constant
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Mounting Feature
Bulkhead - Rear Mount
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
0.5
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Nickel
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Bayonet
Mating Cycles
500
Termination Style
Flat Tab
Size Category
Standard
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성