132123RP
Amphenol RF
Connectors
RP-SMA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/rp_sma_connectors/132123rp.prj},{NB=132123RP},{SHA256=ItmeHK5l1AUSAUe+EHg6b+k+conT43WUOFV449h7P3w=},{INAME=00475__132123rp},{PN=132123RP},{DESC=RF Connector RP-SMA Right Angle Crimp Plug RG-174 RG-188 RG-316 Times LMR-100A 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass},{CG=B},{CT=RG-174,RG-188,RG-316,Times LMR-100A,Belden 7805A,Belden 8216,Belden 83269,Belden 83284,Belden 84316},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=12.4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Right Angle},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=47-10150},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
132123RP
Bill of material
132123RP
Part Number
132123RP
Description
RF Connector RP-SMA Right Angle Crimp Plug RG-174 RG-188 RG-316 Times LMR-100A 50 Ohm
Body Finish
Gold
Body Material
Brass
Cable Group
B
Cable Type
RG-174,RG-188,RG-316,Times LMR-100A,Belden 7805A,Belden 8216,Belden 83269,Belden 83284,Belden 84316
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
12.4
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Right Angle
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Crimp
Assembly Tool
47-10150
Size Category
Subminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성