902-9235
Amphenol RF
Connectors
RF Switching Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/rf_switching_connectors/902_9235.prj},{NB=902-9235},{SHA256=k3t8w8bxZyW/STe/rt+YDv7ocgF+cPXpayoWu4h8wPw=},{INAME=00472__9022d9235},{PN=902-9235},{DESC=RF Connector RF Switch Straight PCB Jack Surface Mount 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass/Beryllium Copper},{IMPEDANCE=50},{IM=LCP},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=11},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Stainless Steel},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=100},{TS=PCB - Surface Mount},{SC=Ultraminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
902-9235
Bill of material
902-9235
Part Number
902-9235
Description
RF Connector RF Switch Straight PCB Jack Surface Mount 50 Ohm
Body Finish
Gold
Body Material
Brass/Beryllium Copper
Impedance
50
Insulator Material
LCP
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Operating Level
Performance
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
11
Temp Max
85
Temp Min
-40
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Gold
Contact Material
Stainless Steel
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Push-on
Mating Cycles
100
Termination Style
PCB - Surface Mount
Size Category
Ultraminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성