090-101J-51S
Amphenol RF
Connectors
QN Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/qn_connectors/090_101j_51s.prj},{NB=090-101J-51S},{SHA256=8jaUl95uAJ1ThyDU5dBrK3enHQ69JBMHCNH/YketxpM=},{INAME=00469__0902d101j2d51s},{PN=090-101J-51S},{DESC=RF Connector QN Panel Mount Jack 4-Hole Flange Round Post 50 Ohm},{BF=White Bronze},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=4-Hole Flange},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=6},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Quick Lock},{MC=100},{TS=Round Post},{PL=0.169 Inches (4.29 mm)},{EDL=0.550 Inches (13.97 mm)},{SC=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
090-101J-51S
Bill of material
090-101J-51S
Part Number
090-101J-51S
Description
RF Connector QN Panel Mount Jack 4-Hole Flange Round Post 50 Ohm
Body Finish
White Bronze
Body Material
Brass
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Mounting Feature
4-Hole Flange
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
6
Temp Max
85
Temp Min
-40
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Phosphor Bronze
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Quick Lock
Mating Cycles
100
Termination Style
Round Post
Post Length
0.169 Inches (4.29 mm)
Extended Dielectric Length
0.550 Inches (13.97 mm)
Size Category
Standard
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성