PSMP-MSLD-PCSEM
Amphenol RF
Connectors
PSMP Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/psmp_connectors/psmp_msld_pcsem.prj},{NB=PSMP-MSLD-PCSEM},{SHA256=zpTQ3ASUGR8pY76JJiojRMVWkt6ACQXWxcjwy5hMk4I=},{INAME=00458__psmp2dmsld2dpcsem},{PN=PSMP-MSLD-PCSEM},{DESC=RF Connector PSMP Straight PCB Limited Detent Jack Surface Mount 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PEEK},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=10},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=100},{TS=PCB - Surface Mount},{DT=Limited Detent},{SC=Microminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
PSMP-MSLD-PCSEM
Bill of material
PSMP-MSLD-PCSEM
Part Number
PSMP-MSLD-PCSEM
Description
RF Connector PSMP Straight PCB Limited Detent Jack Surface Mount 50 Ohm
Body Finish
Gold
Body Material
Brass
Impedance
50
Insulator Material
PEEK
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Operating Level
Commercial
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
10
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Gold
Contact Material
Brass
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Push-on
Mating Cycles
100
Termination Style
PCB - Surface Mount
DetentType
Limited Detent
Size Category
Microminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성