172209
Amphenol RF
Connectors
N-Type Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/n_type_connectors/172209.prj},{NB=172209},{SHA256=5NDSOIuBRQcRq4WI0grryOdT+716VKlz0DscT2SblJs=},{INAME=00436__172209},{PN=172209},{DESC=RF Connector N-Type Straight Crimp Jack RG-8 RG-213 RG-225 50 Ohm},{BF=White Bronze},{BM=Brass},{CG=E},{CT=RG-8,RG-213,RG-225,Times AA-4478,Belden 8267,Belden 9251,Belden 9880,Belden 89880,Belden 8242,Belden 8268},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=11},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Crimp},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=47-10230},{SC=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
172209
Bill of material
172209
Part Number
172209
Description
RF Connector N-Type Straight Crimp Jack RG-8 RG-213 RG-225 50 Ohm
Body Finish
White Bronze
Body Material
Brass
Cable Group
E
Cable Type
RG-8,RG-213,RG-225,Times AA-4478,Belden 8267,Belden 9251,Belden 9880,Belden 89880,Belden 8242,Belden 8268
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
11
Temp Max
85
Temp Min
-40
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Phosphor Bronze
Orientation
Straight
Contact Termionation
Crimp
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Crimp
Assembly Tool
47-10230
Size Category
Standard
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성