082-6553
Amphenol RF
Connectors
N-Type Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/n_type_connectors/082_6553.prj},{NB=082-6553},{SHA256=FOp+FyYTzVk/R8yESmiReGtbbBnu0O9bYjhHdVstIjc=},{INAME=00449__0822d6553},{PN=082-6553},{DESC=RF Connector N-Type Straight Crimp Plug Times LMR-400 Optimized Belden 9913 50 Ohm IP67},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=I},{CT=Times AA-5886,Times AA-6146,Times LMR-400,Times LMR-400 UltraFlex,Belden 7810A,Belden 8214,Belden 9913},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=IP67},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=6},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=CTL-11},{SC=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
082-6553
Bill of material
082-6553
Part Number
082-6553
Description
RF Connector N-Type Straight Crimp Plug Times LMR-400 Optimized Belden 9913 50 Ohm IP67
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Cable Group
I
Cable Type
Times AA-5886,Times AA-6146,Times LMR-400,Times LMR-400 UltraFlex,Belden 7810A,Belden 8214,Belden 9913
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
IP67
Gender
Plug
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
6
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Crimp
Assembly Tool
CTL-11
Size Category
Standard
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성