082-62
Amphenol RF
Connectors
N-Type Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/n_type_connectors/082_62.prj},{NB=082-62},{SHA256=GHA34fGAl01ctPeKPwdqA9cd/uQ2LP/gORyH51yuFj4=},{INAME=00446__0822d62},{PN=082-62},{DESC=UG-22B/U N-Type Panel Mount 4-Hole Flange Jack RG-8X Times LMR-240 Optimized 50 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=X},{CT=RG-8X,Times LMR-240,Times LMR-240 UltraFlex,Belden 9258},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=4-Hole Flange},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=11},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Silver},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Clamp},{SC=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
082-62
Bill of material
082-62
Part Number
082-62
Description
UG-22B/U N-Type Panel Mount 4-Hole Flange Jack RG-8X Times LMR-240 Optimized 50 Ohm
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Cable Group
X
Cable Type
RG-8X,Times LMR-240,Times LMR-240 UltraFlex,Belden 9258
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Mounting Feature
4-Hole Flange
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
11
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Silver
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Clamp
Size Category
Standard
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성