908-NM22109
Amphenol RF
Connectors
MMCX Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/mmcx_connectors/908_nm22109.prj},{NB=908-NM22109},{SHA256=MAAi3WRX1IFslnd9bmI7YV6D/SVpHJKSZMmODUd1qEs=},{INAME=00430__9082dnm22109},{PN=908-NM22109},{DESC=RF Connector MMCX Straight PCB Jack Surface Mount 50 Ohm Non-Magnetic},{BF=Gold},{BM=Beryllium Copper},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=6},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=Yes},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=500},{TS=PCB - Surface Mount},{SC=Microminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
908-NM22109
Bill of material
908-NM22109
Part Number
908-NM22109
Description
RF Connector MMCX Straight PCB Jack Surface Mount 50 Ohm Non-Magnetic
Body Finish
Gold
Body Material
Beryllium Copper
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Operating Level
Performance
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
6
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
Yes
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Push-on
Mating Cycles
500
Termination Style
PCB - Surface Mount
Size Category
Microminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성