262118
Amphenol RF
Connectors
MMCX Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/mmcx_connectors/262118.prj},{NB=262118},{SHA256=Q11I8S/6TZOROZWqaRc8jeHA4y63YnhJgVGvL7CjO8I=},{INAME=00418__262118},{PN=262118},{DESC=RF Connector MMCX Straight Crimp Jack RG-174 RG-188 RG-316 Times LMR-100A 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass},{CG=B},{CT=RG-174,RG-188,RG-316,Times LMR-100A,Belden 7805A,Belden 8216,Belden 83269,Belden 83284,Belden 84316},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=6},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=47-10150},{SC=Microminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
262118
Bill of material
262118
Part Number
262118
Description
RF Connector MMCX Straight Crimp Jack RG-174 RG-188 RG-316 Times LMR-100A 50 Ohm
Body Finish
Gold
Body Material
Brass
Cable Group
B
Cable Type
RG-174,RG-188,RG-316,Times LMR-100A,Belden 7805A,Belden 8216,Belden 83269,Belden 83284,Belden 84316
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
6
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Push-on
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Crimp
Assembly Tool
47-10150
Size Category
Microminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성