031-70261
Amphenol RF
Connectors
Mini-BNC Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/mini_bnc_connectors/031_70261.prj},{NB=031-70261},{SHA256=LMyFOOUh8MkAjEtPahG4MjaEGaqm+u+8fTuyjQDAMXg=},{INAME=00407__312d70261},{PN=031-70261},{DESC=RF Connector Mini-BNC Straight Crimp Plug RG-179 Belden 179DT 75 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=S},{CT=RG-161,RG-179,RG-187,Belden 179DT,Belden 1520A,Belden 1521A,Belden 1522A,Belden 9221},{IMPEDANCE=75},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Crimp},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=CTL-2},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
031-70261
Bill of material
031-70261
Part Number
031-70261
Description
RF Connector Mini-BNC Straight Crimp Plug RG-179 Belden 179DT 75 Ohm
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Cable Group
S
Cable Type
RG-161,RG-179,RG-187,Belden 179DT,Belden 1520A,Belden 1521A,Belden 1522A,Belden 9221
Impedance
75
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Operating Level
Commercial
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
4
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Gold
Contact Material
Brass
Orientation
Straight
Contact Termionation
Crimp
Coupling Mechanism
Bayonet
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Crimp
Assembly Tool
CTL-2
Size Category
Miniature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성