082-6316
Amphenol RF
Connectors
HN-Type Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/hn_type_connectors/082_6316.prj},{NB=082-6316},{SHA256=UGuIOJo24q5eqzP3qXzv2ovOjKRd4P436l7EGC3wKEY=},{INAME=00354__0822d6316},{PN=082-6316},{DESC=RF Connector HN-Type Right Angle Clamp Plug RG-8 RG-213 RG-225 50 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=E},{CT=RG-8,RG-213,RG-225,Times AA-4478,Belden 8267,Belden 9251,Belden 9880,Belden 89880,Belden 8242,Belden 8268},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Silver},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Right Angle},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Clamp},{SC=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
082-6316
Bill of material
082-6316
Part Number
082-6316
Description
RF Connector HN-Type Right Angle Clamp Plug RG-8 RG-213 RG-225 50 Ohm
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Cable Group
E
Cable Type
RG-8,RG-213,RG-225,Times AA-4478,Belden 8267,Belden 9251,Belden 9880,Belden 89880,Belden 8242,Belden 8268
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
4
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Silver
Contact Material
Brass
Orientation
Right Angle
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Clamp
Size Category
Standard
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성