FA2-NLSJ-C01-6
Amphenol RF
Connectors
FAKRA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/fakra_connectors/fa2_nlsj_c01_6.prj},{NB=FA2-NLSJ-C01-6},{SHA256=JWF2Z4NSASQ7pXExwDag0Uw2xQWjxsyBurW5+ATyL2s=},{INAME=00286__fa22dnlsj2dc012d6},{PN=FA2-NLSJ-C01-6},{DESC=RF Connector FAKRA GEN 2 Straight Crimp Jack RG-174 RG-188 RG-316 Times LMR-100A 50 Ohm Twin L Key Code},{BF=Nickel},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=6},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Crimp},{CM=Push-on},{MC=100},{TS=Cable - Crimp},{FAKRAG=2},{FAKRAK=L - Carmine Red},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
FA2-NLSJ-C01-6
Bill of material
FA2-NLSJ-C01-6
Part Number
FA2-NLSJ-C01-6
Description
RF Connector FAKRA GEN 2 Straight Crimp Jack RG-174 RG-188 RG-316 Times LMR-100A 50 Ohm Twin L Key Code
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
6
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
Contact Termionation
Crimp
Coupling Mechanism
Push-on
Mating Cycles
100
Termination Style
Cable - Crimp
FAKRA Generation
2
FAKRA Keycode
L - Carmine Red
Size Category
Subminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성