4FA1-NBRJ-C01W3
Amphenol RF
Connectors
FAKRA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/fakra_connectors/4fa1_nbrj_c01w3.prj},{NB=4FA1-NBRJ-C01W3},{SHA256=oNBCzNMH6rS0WZHW2ZjiwWutEOYRNN/fyVaMGeK6oTk=},{INAME=00260__4fa12dnbrj2dc01w3},{PN=4FA1-NBRJ-C01W3},{DESC=RF Connector FAKRA GEN 4 Right Angle Crimp Jack RG-174 RG-188 RG-316 Times LMR-100A 50 Ohm B Key Code},{BF=Nickel},{BM=Zinc Diecast},{CG=B},{CT=RG-174,RG-188,RG-316,Times LMR-100A,Belden 7805A,Belden 8216,Belden 83269,Belden 83284,Belden 84316},{IMPEDANCE=50},{IM=PBT},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=3},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Right Angle},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=100},{TS=Cable - Crimp},{FAKRAG=4},{FAKRAK=B - Cream},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
4FA1-NBRJ-C01W3
Bill of material
4FA1-NBRJ-C01W3
Part Number
4FA1-NBRJ-C01W3
Description
RF Connector FAKRA GEN 4 Right Angle Crimp Jack RG-174 RG-188 RG-316 Times LMR-100A 50 Ohm B Key Code
Body Finish
Nickel
Body Material
Zinc Diecast
Cable Group
B
Cable Type
RG-174,RG-188,RG-316,Times LMR-100A,Belden 7805A,Belden 8216,Belden 83269,Belden 83284,Belden 84316
Impedance
50
Insulator Material
PBT
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
3
Temp Max
85
Temp Min
-40
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Phosphor Bronze
Orientation
Right Angle
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Push-on
Mating Cycles
100
Termination Style
Cable - Crimp
FAKRA Generation
4
FAKRA Keycode
B - Cream
Size Category
Subminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성