2FA1-NFSP-C01E1
Amphenol RF
Connectors
FAKRA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/fakra_connectors/2fa1_nfsp_c01e1.prj},{NB=2FA1-NFSP-C01E1},{SHA256=ei/Ya+eaNxoNJMji4yBnBrvYXjZB7LrwRu6sT7KBA/8=},{INAME=00233__2fa12dnfsp2dc01e1},{PN=2FA1-NFSP-C01E1},{DESC=RF Connector FAKRA GEN 2 Straight Crimp Plug RG-174 RG-188 RG-316 Times LMR-100A 50 Ohm With Clip IP67 F Key Code},{BF=Nickel/Tin},{BM=Phosphor Bronze},{CG=B},{CT=RG-174,RG-188,RG-316,Times LMR-100A,Belden 7805A,Belden 8216,Belden 83269,Belden 83284,Belden 84316},{IMPEDANCE=50},{IM=PBT},{IPR=IP67},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=3},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=100},{TS=Cable - Crimp},{FAKRAG=2},{FAKRAK=F - Nut Brown},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
2FA1-NFSP-C01E1
Bill of material
2FA1-NFSP-C01E1
Part Number
2FA1-NFSP-C01E1
Description
RF Connector FAKRA GEN 2 Straight Crimp Plug RG-174 RG-188 RG-316 Times LMR-100A 50 Ohm With Clip IP67 F Key Code
Body Finish
Nickel/Tin
Body Material
Phosphor Bronze
Cable Group
B
Cable Type
RG-174,RG-188,RG-316,Times LMR-100A,Belden 7805A,Belden 8216,Belden 83269,Belden 83284,Belden 84316
Impedance
50
Insulator Material
PBT
IP Rating
IP67
Gender
Plug
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
3
Temp Max
85
Temp Min
-40
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Phosphor Bronze
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Push-on
Mating Cycles
100
Termination Style
Cable - Crimp
FAKRA Generation
2
FAKRA Keycode
F - Nut Brown
Size Category
Subminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성