2FA1-NBSP-C01W1
Amphenol RF
Connectors
FAKRA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/fakra_connectors/2fa1_nbsp_c01w1.prj},{NB=2FA1-NBSP-C01W1},{SHA256=4W3wHVwlvCyWsfRTlNlpOnEQOES9omgFwtKIJbmii1U=},{INAME=00229__2fa12dnbsp2dc01w1},{PN=2FA1-NBSP-C01W1},{DESC=RF Connector FAKRA GEN 2 Straight Crimp Plug RG-174 RG-188 RG-316 Times LMR-100A 50 Ohm B Key Code},{BF=Nickel},{BM=Zinc Diecast},{CG=B},{CT=RG-174,RG-188,RG-316,Times LMR-100A,Belden 7805A,Belden 8216,Belden 83269,Belden 83284,Belden 84316},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Crimp},{CM=Push-on},{MC=100},{TS=Cable - Crimp},{FAKRAG=2},{FAKRAK=B - Cream},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
2FA1-NBSP-C01W1
Bill of material
2FA1-NBSP-C01W1
Part Number
2FA1-NBSP-C01W1
Description
RF Connector FAKRA GEN 2 Straight Crimp Plug RG-174 RG-188 RG-316 Times LMR-100A 50 Ohm B Key Code
Body Finish
Nickel
Body Material
Zinc Diecast
Cable Group
B
Cable Type
RG-174,RG-188,RG-316,Times LMR-100A,Belden 7805A,Belden 8216,Belden 83269,Belden 83284,Belden 84316
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
4
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Brass
Orientation
Straight
Contact Termionation
Crimp
Coupling Mechanism
Push-on
Mating Cycles
100
Termination Style
Cable - Crimp
FAKRA Generation
2
FAKRA Keycode
B - Cream
Size Category
Subminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성