212108
Amphenol RF
Connectors
Coaxial Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/coaxial_inserts/212108.prj},{NB=212108},{SHA256=vB85r4puTbP/ixT2utz89Sx1diulPZD+C4Nco+mq6ZA=},{INAME=00218__212108},{PN=212108},{DESC=RF Connector Coaxial Insert Straight Solder Plug RG-405 0.086-inch Conformable 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass},{CG=SR1},{CT=0.085-inch Conformable,0.086-inch Conformable,RG-405,Times Tflex 405,Belden 1671A},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=500},{TS=Cable - Solder},{AT=47-10180},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
212108
Bill of material
212108
Part Number
212108
Description
RF Connector Coaxial Insert Straight Solder Plug RG-405 0.086-inch Conformable 50 Ohm
Body Finish
Gold
Body Material
Brass
Cable Group
SR1
Cable Type
0.085-inch Conformable,0.086-inch Conformable,RG-405,Times Tflex 405,Belden 1671A
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
4
Temp Max
85
Temp Min
-40
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Phosphor Bronze
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Push-on
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Solder
Assembly Tool
47-10180
Size Category
Subminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성