112272
Amphenol RF
Connectors
BNC Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/bnc_connectors/112272.prj},{NB=112272},{SHA256=bUkErZ/NltvFz5kfA4uopqdY1EyHq65B0YVtkDB3ybI=},{INAME=00049__112272},{PN=112272},{DESC=RF Connector BNC Straight Crimp Jack RG-58 RG-141 Times LMR-195 4-Hole Flange 50 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=C},{CT=RG-58,RG-141,Times LMR-195,Times LMR-200-LLPL,Belden 7806A,Belden 8219,Belden 8240,Belden 8259,Belden 8262,Belden 9201,Belden 9203,Belden 9310,Belden 9311},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=4-Hole Flange},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Crimp},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=47-10070},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
112272
Bill of material
112272
Part Number
112272
Description
RF Connector BNC Straight Crimp Jack RG-58 RG-141 Times LMR-195 4-Hole Flange 50 Ohm
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Cable Group
C
Cable Type
RG-58,RG-141,Times LMR-195,Times LMR-200-LLPL,Belden 7806A,Belden 8219,Belden 8240,Belden 8259,Belden 8262,Belden 9201,Belden 9203,Belden 9310,Belden 9311
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Mounting Feature
4-Hole Flange
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
4
Temp Max
85
Temp Min
-40
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Gold
Contact Material
Phosphor Bronze
Orientation
Straight
Contact Termionation
Crimp
Coupling Mechanism
Bayonet
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Crimp
Assembly Tool
47-10070
Size Category
Miniature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성