031-80904
Amphenol RF
Connectors
BNC Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/bnc_connectors/031_80904.prj},{NB=031-80904},{SHA256=UTticHJP6jr9iEvqeBKfx1MX3UXwLIaejPPJrBtqFpo=},{INAME=00196__0312d80904},{PN=031-80904},{DESC=RF Connector BNC Right Angle Crimp Plug Belden 1505A AT&T 734 75 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Phosphor Bronze},{CG=D1},{CT=Belden 1426A,Belden 1505A,Belden 4505R,Belden 8212,Belden 8241F,Belden 9100,Belden 9259,AT&T 734,AT&T 734A},{IMPEDANCE=75},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=3},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Right Angle},{CTERM=Crimp},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=CTL-15},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
031-80904
Bill of material
031-80904
Part Number
031-80904
Description
RF Connector BNC Right Angle Crimp Plug Belden 1505A AT&T 734 75 Ohm
Body Finish
Nickel
Body Material
Phosphor Bronze
Cable Group
D1
Cable Type
Belden 1426A,Belden 1505A,Belden 4505R,Belden 8212,Belden 8241F,Belden 9100,Belden 9259,AT&T 734,AT&T 734A
Impedance
75
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Operating Level
Commercial
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
3
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Gold
Contact Material
Brass
Orientation
Right Angle
Contact Termionation
Crimp
Coupling Mechanism
Bayonet
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Crimp
Assembly Tool
CTL-15
Size Category
Miniature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성