031-6332
Amphenol RF
Connectors
BNC Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/bnc_connectors/031_6332.prj},{NB=031-6332},{SHA256=7++wqqRtqn9oz3RQ5WIlOecOqRF7RvCrKQ1CPQPlAi4=},{INAME=00142__312d6332},{PN=031-6332},{DESC=RF Connector BNC Straight Clamp Jack RG-316DS RD-316 Bulkhead Rear Mount 50 Ohm IP67},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=B1},{CT=RG-316 Double Shield,RD-316},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=IP67},{GENDER=Jack},{MF=Bulkhead - Rear Mount},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=2},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=Cable - Clamp},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
031-6332
Bill of material
031-6332
Part Number
031-6332
Description
RF Connector BNC Straight Clamp Jack RG-316DS RD-316 Bulkhead Rear Mount 50 Ohm IP67
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Cable Group
B1
Cable Type
RG-316 Double Shield,RD-316
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
IP67
Gender
Jack
Mounting Feature
Bulkhead - Rear Mount
Operating Level
Performance
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
2
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Bayonet
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Clamp
Size Category
Miniature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성