000-9350
Amphenol RF
Connectors
BNC Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/bnc_connectors/000_9350.prj},{NB=000-9350},{SHA256=m7Cat7cwovRTjBTyr3Rvsp0Wh0/fm0lrKUIeQZVHe64=},{INAME=00091__9350},{PN=000-9350},{DESC=RF Connector BNC Straight Clamp Plug RG-6 50 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=G2},{CT=RG-6},{IMPEDANCE=50},{IM=Copolymer of Styrene},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=85},{TMIN=-55},{NM=No},{CF=Silver},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=Cable - Clamp},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
000-9350
Bill of material
000-9350
Part Number
000-9350
Description
RF Connector BNC Straight Clamp Plug RG-6 50 Ohm
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Cable Group
G2
Cable Type
RG-6
Impedance
50
Insulator Material
Copolymer of Styrene
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Operating Level
Performance
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
4
Temp Max
85
Temp Min
-55
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Silver
Contact Material
Brass
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Bayonet
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Clamp
Size Category
Miniature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성