A-4JA
Amphenol RF
Connectors
AMC4 Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/amc4_connectors/a_4ja.prj},{NB=A-4JA},{SHA256=PYZRUFhlthtBN6jKvbYVp9U3GrxGSCCEUQwNw7ftI08=},{INAME=00046__a2d4ja},{PN=A-4JA},{DESC=RF Connector AMC4 Straight PCB Jack Surface Mount 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=UL94V-0},{IMPEDANCE=50},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=6},{TMAX=90},{TMIN=-40},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=30},{TS=PCB - Surface Mount},{SC=Ultraminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
A-4JA
Bill of material
A-4JA
Part Number
A-4JA
Description
RF Connector AMC4 Straight PCB Jack Surface Mount 50 Ohm
Body Finish
Gold
Body Material
UL94V-0
Impedance
50
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Operating Level
Performance
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
6
Temp Max
90
Temp Min
-40
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Gold
Contact Material
Copper
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Push-on
Mating Cycles
30
Termination Style
PCB - Surface Mount
Size Category
Ultraminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성