225-104J-52S
Amphenol RF
Connectors
2.2-5 Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/2_2_5_connectors/225_104j_52s.prj},{NB=225-104J-52S},{SHA256=nAQy9yEyh9/pDGCsoOJYKGbzQ5RW98rYis/9I9wsLFY=},{INAME=00022__2252d104j2d52s},{PN=225-104J-52S},{DESC=RF Connector 2.2-5 Straight Solder Jack RG-402 0.141-inch Conformable Times Tflex 402 50 Ohm},{BF=White Bronze},{BM=Brass},{CG=SR2},{CT=0.141-inch Conformable,RG-402,Times Tflex 402,Belden 1673A},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{ISOLATED=No},{LPIM=Yes},{FM=20},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Silver},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=100},{TS=Cable - Solder},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
225-104J-52S
Bill of material
225-104J-52S
Part Number
225-104J-52S
Description
RF Connector 2.2-5 Straight Solder Jack RG-402 0.141-inch Conformable Times Tflex 402 50 Ohm
Body Finish
White Bronze
Body Material
Brass
Cable Group
SR2
Cable Type
0.141-inch Conformable,RG-402,Times Tflex 402,Belden 1673A
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Isolated
No
Low PIM
Yes
Frequency Max
20
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Silver
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
100
Termination Style
Cable - Solder
Size Category
Miniature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성