282133-75
Amphenol RF
Connectors
1.0-2.3 Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/1_0_2_3_connectors/282133_75.prj},{NB=282133-75},{SHA256=dGdLZ0anDF/xjNJ/HicPCudZ+OkaCItQInoBZmpERoM=},{INAME=00017__2821332d75},{PN=282133-75},{DESC=RF Connector 1.0-2.3 Straight PCB Jack End Launch Bulkhead Rear Mount 75 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass},{IMPEDANCE=75},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=Bulkhead - Rear Mount},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-Pull},{MC=500},{TS=PCB - End Launch},{PCBTMAX=0.062 Inches (1.57 mm)},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
282133-75
Bill of material
282133-75
Part Number
282133-75
Description
RF Connector 1.0-2.3 Straight PCB Jack End Launch Bulkhead Rear Mount 75 Ohm
Body Finish
Gold
Body Material
Brass
Impedance
75
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Mounting Feature
Bulkhead - Rear Mount
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
4
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Push-Pull
Mating Cycles
500
Termination Style
PCB - End Launch
PCB Thickness Max
0.062 Inches (1.57 mm)
Size Category
Miniature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성