282119-75
Amphenol RF
Connectors
1.0-2.3 Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/1_0_2_3_connectors/282119_75.prj},{NB=282119-75},{SHA256=PL8s0eQOx3LZYFw3t/Utmii3sznweXcNkPQjXSmLzcA=},{INAME=00011__2821192d75},{PN=282119-75},{DESC=RF Connector 1.0-2.3 Right Angle Crimp Plug AT&T 735 AT&T 735A Belden 735A1 75 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=K},{CT=AT&T 735,AT&T 735A,Belden 735A1},{IMPEDANCE=75},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Right Angle},{CTERM=Solder},{CM=Push-Pull},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=47-10150},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
282119-75
Bill of material
282119-75
Part Number
282119-75
Description
RF Connector 1.0-2.3 Right Angle Crimp Plug AT&T 735 AT&T 735A Belden 735A1 75 Ohm
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Cable Group
K
Cable Type
AT&T 735,AT&T 735A,Belden 735A1
Impedance
75
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
4
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Gold
Contact Material
Brass
Orientation
Right Angle
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Push-Pull
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Crimp
Assembly Tool
47-10150
Size Category
Miniature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성