000-53225
Amphenol RF
Adapters
Triax Adapters
Triax to Triax Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/adapters/triax_adapters/triax_to_triax_adapters/000_53225.prj},{NB=000-53225},{SHA256=VXO8qXE3Viwm5lI+BVX6FgOJvboD/EthHMxmqdyNygI=},{INAME=00100__0002d53225},{PN=000-53225},{DESC=Triax Jack to Triax Jack Adapter Non-Constant Impedance Straight Bulkhead},{BF=Nickel},{BM=Brass},{IMPEDANCE=Non-Constant},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{MF=Bulkhead},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FMAX=0.5},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{AS1SERIES=Triax},{AS1STYLE=Jack},{AS2SERIES=Triax},{AS2STYLE=Jack},{AT=In-Series},{CF=Silver},{CM=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
000-53225
Bill of material
000-53225
Part Number
000-53225
Description
Triax Jack to Triax Jack Adapter Non-Constant Impedance Straight Bulkhead
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Impedance
Non-Constant
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Mounting Feature
Bulkhead
Operating Level
Performance
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
0.5
Temp Max
85
Temp Min
-40
Non-Magnetic
No
Adapter Side 1 Series
Triax
Adapter Side 1 Style
Jack
Adapter Side 2 Series
Triax
Adapter Side 2 Style
Jack
Adapter Type
In-Series
Contact Finish
Silver
Contact Material
Phosphor Bronze
Orientation
Straight
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성