132340
Amphenol RF
Adapters
SMA Adapters
SMA to SMA Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/adapters/sma_adapters/sma_to_sma_adapters/132340.prj},{NB=132340},{SHA256=3trr9Wp12dZvnhAr06t9h/amiJDfPmsc4Ak/D6oJP4o=},{INAME=00077__132340},{PN=132340},{DESC=SMA Jack to SMA Jack Adapter 50 Ohm Straight 4-Hole Flange},{BF=Gold},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{MF=4-Hole Flange},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FMAX=12.4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{AS1SERIES=SMA},{AS1STYLE=Jack},{AS2SERIES=SMA},{AS2STYLE=Jack},{AT=In-Series},{CF=Gold},{CM=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
132340
Bill of material
132340
Part Number
132340
Description
SMA Jack to SMA Jack Adapter 50 Ohm Straight 4-Hole Flange
Body Finish
Gold
Body Material
Brass
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Mounting Feature
4-Hole Flange
Operating Level
Commercial
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
12.4
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Adapter Side 1 Series
SMA
Adapter Side 1 Style
Jack
Adapter Side 2 Series
SMA
Adapter Side 2 Style
Jack
Adapter Type
In-Series
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성