901-10622
Amphenol RF
Adapters
RF Switch Probe Adapters
RF Switch Probe to SMA Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/adapters/rf_switch_probe_adapters/rf_switch_probe_to_sma_adapters/901_10622.prj},{NB=901-10622},{SHA256=Vp3GtrMfskDtQDw1u0W+KNUWpjX3iEjmyiVEK9AhumQ=},{INAME=00071__9012d10622},{PN=901-10622},{DESC=SMA Jack to RF Switch Probe Plug 50 Ohm Straight},{BF=Gold/Nickel},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FMAX=6},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{AS1SERIES=RF Switch Probe},{AS1STYLE=Plug},{AS2SERIES=SMA},{AS2STYLE=Jack},{AT=Between-Series},{CF=Gold},{CM=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
901-10622
Bill of material
901-10622
Part Number
901-10622
Description
SMA Jack to RF Switch Probe Plug 50 Ohm Straight
Body Finish
Gold/Nickel
Body Material
Brass
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Operating Level
Commercial
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
6
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Adapter Side 1 Series
RF Switch Probe
Adapter Side 1 Style
Plug
Adapter Side 2 Series
SMA
Adapter Side 2 Style
Jack
Adapter Type
Between-Series
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성