AD-NJ-PSMPJ-1
Amphenol RF
Adapters
N-Type Adapters
N-Type to PSMP Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/adapters/n_type_adapters/n_type_to_psmp_adapters/ad_nj_psmpj_1.prj},{NB=AD-NJ-PSMPJ-1},{SHA256=ZXs/ARomqgMcvPvuXVA/mDnzsAOGa8ZMwnOHydUq/fE=},{INAME=00057__ad2dnj2dpsmpj2d1},{PN=AD-NJ-PSMPJ-1},{DESC=N-Type Jack to PSMP Plug Adapter 50 Ohm Straight},{BF=Gold/White Bronze},{BM=Brass/Beryllium Copper},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FMAX=10},{TMAX=155},{TMIN=-55},{NM=No},{AS1SERIES=N-Type},{AS1STYLE=Jack},{AS2SERIES=PSMP},{AS2STYLE=Plug},{AT=Between-Series},{CF=Gold},{CM=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
AD-NJ-PSMPJ-1
Bill of material
AD-NJ-PSMPJ-1
Part Number
AD-NJ-PSMPJ-1
Description
N-Type Jack to PSMP Plug Adapter 50 Ohm Straight
Body Finish
Gold/White Bronze
Body Material
Brass/Beryllium Copper
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Operating Level
Performance
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
10
Temp Max
155
Temp Min
-55
Non-Magnetic
No
Adapter Side 1 Series
N-Type
Adapter Side 1 Style
Jack
Adapter Side 2 Series
PSMP
Adapter Side 2 Style
Plug
Adapter Type
Between-Series
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성