031-220N-RFX
Amphenol RF
Adapters
BNC Adapters
BNC to BNC Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/adapters/bnc_adapters/bnc_to_bnc_adapters/031_220n_rfx.prj},{NB=031-220N-RFX},{SHA256=F3X9L5iMgkVtQnD9TF4rNtNYmlMxColl5IsEK+j+B+o=},{INAME=00021__0312d220n2drfx},{PN=031-220N-RFX},{DESC=BNC Jack to BNC Jack Adapter 50 Ohm Straight Bulkhead},{BF=Nickel},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=Delrin},{IPR=Not Rated},{MF=Bulkhead},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FMAX=4},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{AS1SERIES=BNC},{AS1STYLE=Jack},{AS2SERIES=BNC},{AS2STYLE=Jack},{AT=In-Series},{CF=Gold},{CM=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
031-220N-RFX
Bill of material
031-220N-RFX
Part Number
031-220N-RFX
Description
BNC Jack to BNC Jack Adapter 50 Ohm Straight Bulkhead
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Impedance
50
Insulator Material
Delrin
IP Rating
Not Rated
Mounting Feature
Bulkhead
Operating Level
Commercial
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
4
Temp Max
85
Temp Min
-40
Non-Magnetic
No
Adapter Side 1 Series
BNC
Adapter Side 1 Style
Jack
Adapter Side 2 Series
BNC
Adapter Side 2 Style
Jack
Adapter Type
In-Series
Contact Finish
Gold
Contact Material
Phosphor Bronze
Orientation
Straight
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성