카탈로그: Amphenol FCi
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol FCi
10143473-0101001C0LF
Amphenol FCi
PwrMAX Power Connector
PwrMAX Power
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolfci/pwrmax/4_50_2_50/power_max_asmtab.prj},{NB=10143473-0101001C0LF},{PT=PwrMAX},{TYPE=3473},{ORT=},{LPC=0},{HPL=01},{S=1},{HPR=01},{RLPC=0},{TL=3.43 Press Fit to Board},{LF=LF - Lead Free},{PITCH=4.50},{PITCH2=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
10143473, 10143483, 10141042 - High Density Power and Signal Connector System
Bill of material
10143473-0101001C0LF
Part Number
10143473-0201C0LF
Product Type
PwrMAX
Series
PwrMAX Right Angle - Plug
Connector Type
Plug
Receptacle
Plug
Receptacle
Orientation
Right Angle
Right Angle
Left Low Power Contacts
0
1
0
1
M - Left High Power Contacts
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
00
Number of Signal Contacts
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
0
N - Right High Power Contacts
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
Right Low Power Contacts
0
1
0
1
Dim D
12.00
mm
Dim E
16.00
mm
Dim F
9.125
mm
Dim G
13.125
mm
Dim J
18.25
mm
Dim L
24.00
mm
Tail Length
3.43 Press Fit to Board
mm
Lead Free Option
LF - Lead Free
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성