카탈로그: Amphenol FCi
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol FCi
10159578-0001000-LF
Amphenol FCi
PwrBlade MiniMezz
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolfci/pwrblade_minimezz/pwrblade_minimezz_asmtab.prj},{NB=10159578-0001000-LF},{SERIES=PwrBlade MiniMezz},{TYPE=R},{TT=STB},{M=0},{N=0},{P=0},{Q=1},{PITCH1=2.0},{PITCH2=2.0},{PPATH=parts/101595_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
10159578, 10159583, 10164793, 10164795 - Power Blade MiniMezz
Bill of material
10159578-0001000-LF
Part Number
10159578-0001000-LF
Series
PwrBlade MiniMezz
Connector Type
Receptacle
Header
Receptacle
Header
Termination
Solder Tails
Press-fit
Solder Tails
Press-fit
High Power Contacts
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Low Power Contacts
0
2
4
0
2
4
Number of Signal Contacts
0
8
16
24
0
8
16
24
Mating Height
5.50mm
7.50mm
9.50mm
11.50mm
5.50mm
7.50mm
9.50mm
11.50mm
Dim A
4.50
mm
Dim B
5.50
mm
Dim C
6.40
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성