RT001619PNHECRN
Amphenol
Amphenol Sine
Ecomate - Circular Plastic Connectors
EcoMate RM - Rugged Metal Shielded Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenol/amphenol_sine/ecomate/ecomate_rm/rt001619pnhecxxr.prj},{NB=RT001619PNHECRN},{PNX=RT001619PNHECR},{DSC=Receptacle, Square Flange, 19 Position, Male, Shell Size 16, and End Cap with Individual Wire Sealing, -40°C ~ 105°C},{INFO=Link to Product Page},{INF1=https://www.amphenol-sine.com/RT001619PNHECR-Size-16-Male-Square-Flange-Receptacle-19-Positions-Endcap-Reduced-Wire-Seals-14--24AWG_p_11270.html},{KP=N}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol
Description
RT001619PNHECXXR - ECOMATE, Receptacle, Size 16, 19POS, Pin, End Cap.
Bill of material
RT001619PNHECRN
Part No.
RT001619PNHECRN
RT001619PNHECRN
Description
Receptacle, Square Flange, 19 Position, Male, Shell Size 16, and End Cap with Individual Wire Sealing, -40°C ~ 105°C
Receptacle, Square Flange, 19 Position, Male, Shell Size 16, and End Cap with Individual Wire Sealing, -40°C ~ 105°C
More Product Information
Link to Product Page
Key Position
N
W
X
Y
Z
N
W
X
Y
Z
A
105.000
°
B
140.000
°
C
215.000
°
D
265.000
°
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성