??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6910-11 - Válvula direccional de control manual 3/2
Lista de materiales
114298
N° de pedido
114298
Artículo nº
6910-11
ficha de catálogo
PDF
Modelos
para conexión de anillo tórico
Presión de servicio máx.
500 bar
Presión de servicio mín.
10 bar
Paso nominal
12 l/min
Viscosidad
10-500 c St
Temperatura ambiente
-40 - +80 °C
Par de conexión
63 N cm
Distancia de conexión
3.5 mm
Ángulo de conexión
90°
OR-1 / Junta tórica
161554
OR-2 / Junta tórica
338327
Peso
400 g
Número de arancel aduanero
84812010
Número de artículo europeo
4020772114299
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD