??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 août 2022. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6910-06-01 / -02 - Vanne multivoie à clapet 3/2
Nomenclature
259168
N° de référence
No d'article
fiche de catalogue
PDF
Type
fuer O-Ring-Anschluss
Pression de service maxi
500 bar
Pression de service min.
10 bar
Débit nominal
12 l/min
Viscosité
10-500 cSt
Température ambiante
-40 - +80 °C
U
24 V DC
P
20 W
Temps de réaction
ms
Taux d'utilisation à 35°C
100 / 50 %
Fréquense haraire d'utilisation
2000
Type de protection
IP 54
Poids
710 g
Numéro du tarif douanier
84812010
Numéro d'article européen
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés