??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6964H-XX-5 - Abstützelement, Flansch-Bauform. Anlegen mit Federkraft,
Stückliste
567068
Bestell-Nr.
Artikel-Nr.
Anlegekraft F1
Ns
Stützkraft bei 350 bar
kN
HUB
Hub C
mm
max. Volumenstrom
2.13 l/min
VOL
cm^3
Gewicht
g
A
mm
B
mm
D
mm
E
37 mm
F
mm
G
mm
J
mm
K
mm
L
mm
M
mm
N
mm
P
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
U
mm
SW
mm
SW1
mm
X
G1/8 mm
Y
10.5 mm
AC
mm
AB
mm
OR-1 / O-Ring
567112
OR-2 / O-Ring
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Wartung
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen