??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6958CKR-XX-04 - Palanca de sujeción de acero, por el número 6958CK
Lista de materiales
562277
N° de pedido
562277
Artículo nº
6958CKR-16-04
ficha de catálogo
PDF
B
12 mm
B1
3 mm
C
19 mm
Diámetro
6 mm
J
2.5 mm
K
10.0 mm
L
47.2 mm
N
26 mm
P
15 mm
R
6 mm
R1
2 mm
Peso
52 g
Número de arancel aduanero
84662020
Número de artículo europeo
4020000000000
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD