??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Alpha Deuren
Description
Sectional door ALU - ALU 40/60
Bill of material
ALU 40 mm (B=2000 x H=2500,TS=0-T 24000ST122406042178320000
Order Number
LOD Destination
Level of detail
Max. width
mm
Введите значение для B
Max. width
mm
cm
inch
ft
Clear Height
mm
Введите значение для H
Clear Height
mm
cm
inch
ft
free headspace
mm
Введите значение для FR
free headspace
mm
cm
inch
ft
Rail system
Roof angle track system
Angle of roof angle track system
°
Corner frame
operation
Control
Middle panel height
mm
thick panels
mm
Bottom high
629 mm
Colour
Thermo panel
Colour selection
Thermo panel colour
ISO 60
Colour of pass door frame
Hinge side
Threshold
Door position
Max. surface
48 m^2
max. wind force
Class 3-4
Specification text
Информация
Specification text
Datasheet PDF
Info PDF
eCl@ss 9.1
22-28-02-02
Uniclass 2015
PR_30_59_24_38
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей