??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
Flat Free - 275-500lbs.
Bill of material
W-7006-FFCC-PBB
Part Number
W-7006-FFCC-PBB
Series
Flat Free
Diameter
Дюйм
Tread Width
2 Дюйм
Bearing Type
Precision Ball
Standard Bore
1/2 Дюйм
Hub Length
2 1/2 Дюйм
Hub Type
Center
Tread Style
Sawtooth
Capacity
275 lbs.
Weight
1.70 lbs.
Color
Black
Durometer
90 - 98 A Scale
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей