W-7005-DIC-RB
Algood Caster Innovations
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{algood/wheels/ductile_iron_asmtab.prj},{NB=W-7005-DIC-RB},{SER=Ductile Iron},{D=5.00000000},{W=2.00000000},{B=-RB},{PPATH=ductile_iron_asmtpl.prj},{SW=},{TG=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
Ductile Iron - 1,750lbs.
Bill of material
W-7005-DIC-RB
Part Number
W-7005-DIC-RB
Series
Ductile Iron
Diameter
5
6
5
6
인치
Tread Width
2
인치
Bearing Type
Roller
Caged Roller
Nylon Roller
Ball
Delrin
Roller
Caged Roller
Nylon Roller
Ball
Delrin
Hub Length
2 3/8
인치
Standard Bore
1/2
인치
Capacity
5
lbs.
Weight
4.56
lbs.
Color
Steel Gray
Side Washers
Standard
Steel
Heat-Treated
Standard
Steel
Heat-Treated
Thread Guards
None
Thread Guard (TG)
None
Thread Guard (TG)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성