??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
7003 Series - Up to 1,250 LBS
Bill of material
S7033-A38H-PH-RB
Part Number
S7033-A38H-PH-RB
Series
7003 Series
Type
Fastening
Size
Diameter
Дюйм
Tread Width
2 Дюйм
Finish
Wheel Type
Wheel Color
Bearing Type
Overall Height
4 7/8 Дюйм
Capacity
700 lbs.
Weight
4.40 lbs.
Brake Options
Swivel Radius
2 3/4 Дюйм
Seal Option
Thread Guards
Side Washers
Swivel Lock
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей