S6539-A38H-LVW-RB
Algood Caster Innovations
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{algood/casters/6500_stainless_asmtab.prj},{NB=S6539-A38H-LVW-RB},{SER=6500 Stainless Series},{TYPE=S},{FT=},{SIZE=A38H},{D=3.00000000},{W=2.00000000},{FIN=Stainless Steel},{WT=LVW},{COL=},{B=-RB},{BR=},{SEAL=},{TG=},{PPATH=6500_stainless_asmtpl.prj},{ZW=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
S6509 - up to 1,200lbs.
Bill of material
S6539-A38H-LVW-RB
Part Number
S6539-A38H-LVW-RB
Series
6500 Stainless Series
Type
Swivel
Rigid
Swivel
Rigid
Fastening
Top Plate
Threaded Stem
Metric Stem
Round Stem
Bolt Hole
Top Plate
Threaded Stem
Metric Stem
Round Stem
Bolt Hole
Size
4 1/2" x 3 27/32" (A38H)
5 1/2" x 4 1/2" (A45H)
5" x 4" (A40H)
5 1/8" x 4 1/2" (A44H)
6 1/4" x 4 1/2" (A46H)
5 1/2" x 5" (A50H)
6 1/2" x 5 1/2" (A55H)
4 1/2" x 3 27/32" (A38H)
5 1/2" x 4 1/2" (A45H)
5" x 4" (A40H)
5 1/8" x 4 1/2" (A44H)
6 1/4" x 4 1/2" (A46H)
5 1/2" x 5" (A50H)
6 1/2" x 5 1/2" (A55H)
Diameter
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
인치
Tread Width
2
인치
Finish
Stainless Steel
Wheel Type
Lava-WOW (LVW)
Rollx-WOW (RXW)
Lava-WOW (LVW)
Rollx-WOW (RXW)
Wheel Color
Black
Black
Bearing Type
Roller
Ball
Caged Roller
Roller
Ball
Caged Roller
Overall Height
4 1/4
인치
Capacity
800
lbs.
Weight
4.28
lbs.
Brake Options
None
Thumb Screw Brake (TSB)
None
Thumb Screw Brake (TSB)
Swivel Radius
3 1/8
인치
Seal Option
No
Yes (C)
No
Yes (C)
Thread Guards
N/A
N/A
Zerk in Wheel
None
Zerk in Wheel
None
Zerk in Wheel
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성