??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
0800 Series - Up to 125 LBS
Bill of material
S0803-A17D-CSR
Part Number
S0803-A17D-CSR
Series
0800 Series
Type
Fastening
Plate Size
Diameter
Дюйм
Tread Width
7/8 Дюйм
Finish
Wheel Type
Wheel Color
Bearing Type
Overall Height
2 5/8 Дюйм
Brake
Swivel Radius
1 3/4 Дюйм
Axle Type
Capacity
80 lbs.
Weight
0.41 lbs.
Thread Guards
Seal
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей