카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
9634076304
Alfa Laval
Valves
Seat Valves
Unique Single Seat Valves
Unique SSV
Y Body
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/valves/ssv/single_seat_valves_row/7619/y_body/unique_ssv_7619_y_body_h25_asmtab.prj},{NB=9634076304},{IDNR=9634076304},{CODE=SSV(1):7619900SM1H252LSSTENNNN},{EOLDATE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
Unique SSV Y-body 2 1/2-Inch - Seat Valves
Bill of material
9634076304
Valves Order Code
9634076304
CODE
SSV(1):7619900SM1H252LSSTENNNN
Product Type
Unique SSV Y-body
Product Specification
Data Sheet
ATEX standard specification
data sheet
DN125 and DN150 specification
data sheet
AVAILABILITY
Available
Valve Series
Unique SSV
Body style
Y-body
Build in dimension
Standard
Body port types
Tri-Clamp on all ports
Port sizes
2 1/2-Inch
Actuation
Norm. Open/Spring to open (RA); Norm. Closed/Spring to close
Stroke (standard/long)
Long Stroke
Assembled valve
Non assembled
Top unit type
No indication
Top Unit Setup
No indication
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성