??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Alfa Laval
Beschreibung
Standard, 2 x Ventilkegel, Spiralreinigung - beide Ventilkegel, keine Spiral-Reinigungskammer, DN-100 - Vermischungssicheres Ventil
Stückliste
9613103507
Ventile Bestellnummer
9613103507
CAS CODE INPUT
MP(2):SF100100NW229BNNNNEBBNB5XXXXX
Produkttyp
ROW Version Standard
Datenblatt
Datenblatt
AVAILABILITY
Available
Lower Valve body size
DN-100
Upper Valve body size
DN-100
Gehäuse Konfiguration
Welded houses
Fittings on ports
Keine
Fittings on ports
Keine
Fittings on ports
Keine
Fittings on ports
Keine
Plugs
Beide
Spiral Cleaning of spindel
Beide
Spiral cleaning of leakage chamber
Nein
Internal cleaning (Seat lift)
Beide
Stellantrieb Größe
5-Basic
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen